Transmetteur de pression, DST P110, 0 bar - 10.3 bar, 0 psi - 150 psi

075G1014

Racc. Élect.: Round Packard Metri-Pack, Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: DST P110-6026-LBBF08-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.071 Kilogram
Nettovægt 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428558778

 

+ forsyning Stift B
+ udgang Stift C
- Fælles Stift A
Antal pr. pakkeformat 64 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. std. 150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse 3 pin
Elektrisk tilslutning Round Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Farve på elektrisk tilslutning Green
Fejlsignalniveau 2
Forsyningsspænding [V] DC 5 V
Godkendelse CE
Husmateriale 304L
Højt clip-niveau 99
Identisk produkt 075G4003
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702428558778
Kapsling (IP) IP69K
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 120 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Lavt clip-niveau 4
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Overtryk, maks. [bar] 41.3 bar
Overtryk, maks. [psi] 600 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper No
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] 90 %
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] 10 %
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 2 ms
Specif. nøgle DST P110-6026-LBBF08-0
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB inde i CTR ±FS [%] 3 %
Tryk han/hun Hun
Trykenhed ref. Absolute
Trykområde [bar] [Maks.] 10.3 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 150 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. SAE J513 45° flare
Tryktilslutn. str. 7/16-20
Tryktilslutn. type UNF
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P110
Udgang sign. Ratio metric
Væskeberørt materiale 304L 316L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality