Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Electromechanical thermostat 077B is used to control the temperature in refrigerators, upright and chest freezers, liquid coolers, bottle coolers and small commercial refrigeration appliances. The thermostat can be used as an evaporator thermostat or a room thermostat. The thermostats are available with normal function, fixed cut-in and cut-out temperature, constant or variable cut-in temperature for automatic defrost, and with a push button for semi-automatic defrost. All thermostats have NC (Normally closed) main contacts; i.e. they cut out the compressor current circuit on decreasing temperature.
077B thermostats are available as a standard thermostat range, as a service kit range and as customer specified versions adapted to specific appliances. Service kit thermostats are created with specifications and accessories that allow universal application in the aftermarket, for thermostat servicing on all types of refrigeration and freezing appliances.
21 produit(s) trouvé(s)
Thermostat, B0
Type: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 7.1, Température de déclenchement haute [°C]: -2, Enclenchement à froid [°C]: 1, Coupure à froid [°C]: -9.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1300
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -3, Enclenchement à froid [°C]: -4.5, Coupure à froid [°C]: -11.8, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B0
Type: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: -17, Température de déclenchement haute [°C]: -23, Enclenchement à froid [°C]: -23, Coupure à froid [°C]: -30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 15.2, Température de déclenchement haute [°C]: 9, Enclenchement à froid [°C]: 8, Coupure à froid [°C]: 0.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 10.5, Température de déclenchement haute [°C]: 5, Enclenchement à froid [°C]: 3, Coupure à froid [°C]: -4.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.5, Température de déclenchement haute [°C]: -5, Enclenchement à froid [°C]: -13.5, Coupure à froid [°C]: -24.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Congélateurs de crèmes glacées, Température d'enclenchement haute [°C]: -7.5, Température de déclenchement haute [°C]: -15, Enclenchement à froid [°C]: -22, Coupure à froid [°C]: -33.1, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 10.5, Température de déclenchement haute [°C]: 5.2, Enclenchement à froid [°C]: -1, Coupure à froid [°C]: -8.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000
Thermostat, B045
Température d'enclenchement haute [°C]: 7, Température de déclenchement haute [°C]: -3, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B20
Type: B20, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Congélateurs avec alarme(s) active(s), Température d'enclenchement haute [°C]: -10, Température de déclenchement haute [°C]: -17, Coupure à froid [°C]: -34.7, Coupure à froid [°C]: -34.7, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000