Termostat, B0

077B0020

Typ: B0, Označení typu: Standardní termostat, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 3.5, Teplo - vypnutí [°C]: -3, Chlad -zapnutí[°C]: -4.5, Chlad - vypnutí [°C]: -11.8, Kapilární trubice [mm]: 1000

Détails du produit

Poids brut 0.086 Kilogram
Poids Net 0.065 Kilogram
Volume 0.236 Liter
Numéro EAN 5702424005696

 

Ajusté en pression [mm Hg] 760 mmHg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] -11.8 °C
Désignation du modèle Thermostat standard
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Enclenchement à froid [°C] -4.5 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capillaire [mm] 1000 mm
Nom du produit Thermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Position de réglage d'usine CHAUD
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 3.5 °C
Température de déclenchement haute [°C] -3 °C
Terminals 6,3 x 0,8 mm All
Type B0
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Réfrigérateurs

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality