Thermostat, B0

077B0027

Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 15.2, Température de déclenchement haute [°C]: 9, Enclenchement à froid [°C]: 8, Coupure à froid [°C]: 0.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200

Détails du produit

Poids brut 0.088 Kilogram
Poids Net 0.077 Kilogram
Volume 0.236 Liter
Numéro EAN 5702424005153

 

Ajusté en pression [mm Hg] 760 mmHg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Coupure à froid [°C] 0.5 °C
Désignation du modèle Thermostat standard
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Enclenchement à froid [°C] 8 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Mechanical cold controls
Homologation BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Longueur du tube capillaire [mm] 1200 mm
Nom du produit Thermostat
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Position de réglage d'usine FROID
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'enclenchement haute [°C] 15.2 °C
Température de déclenchement haute [°C] 9 °C
Terminals 6,3 x 0,8 mm All
Type B0
UL evaluated Yes
Utilisé pour produits Refroidisseurs de boissons

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality