Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
MMIGRS2 and MMIGRS2CC close control are MCX’s family remote interface. It’s fitted with a graphic display that allows a complete customization of the user interface. The connection with every unit of the MCX range is made through the CANbus network. All the information about the user interface is loaded inside the MCX controller; that’s why there is no need of programming the MMIGRS2/MMIGRS2CC interface. Both are powered externally or from the controller which it is connected to and automatically shows its user interface.
5 produit(s) trouvé(s)
Panneau de commande, MMIGRS2
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 34
Panneau de commande, MMIGRS2
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 34
Panneau de commande, MMIGRS2
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27
Panneau de commande, MMIGRS2
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27
Panneau de commande, MMIGRS2
Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 34