Panneau de commande, MMIGRS2

080G0297

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 27

Détails du produit

Poids brut 0.243 Kilogram
Poids Net 0.242 Kilogram
Volume 1.422 Liter
Numéro EAN 5702428848978

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consommation électrique [W] 1.5 W
Division 25
Désignation du modèle MMIGRS2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 27 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction Régulateur programmable
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Programmable controllers
Homologation CE
CMIM
GOST R
UL
Indice de protection IP65
Kit de raccord inclus Oui
Maintenable Non
Méthode de montage Montage sur panneau
Nom du produit Panneau de commande
PFAS content [Yes/No] No
Produit identique 080G0294
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sirène Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Temps d'horloge réel No
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type MMIGRS2
Type de communication CANBUS
Type d’affichage LCD
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality