Panneau de commande, MMIGRS2

080G0294

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: CANBUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 34

Détails du produit

Poids brut 0.252 Kilogram
Poids Net 0.185 Kilogram
Volume 1.1 Liter
Numéro EAN 5702428848954

 

Accessoires produit Electron. control accessories
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consommation électrique [W] 1.5 W
Division 25
Désignation du modèle MMIGRS2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 34 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fonction Régulateur programmable
Fréquence [Hz] 50/60 Hz
Groupe de produits Programmable controllers
Indice de protection IP65
Kit de raccord inclus Oui
Maintenable Non
Méthode de montage Montage sur panneau
Nom du produit Panneau de commande
PFAS content [Yes/No] No
Produit identique 080G0297
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Sirène Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type MMIGRS2
Type de communication CANBUS
Type d’affichage LCD
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality