Afficher plus
AK-XM

11 produit(s) trouvé(s)

080Z0007

Module E/S, AK-XM 101A

Module E/S, Type: AK-XM 101A, Type de contrôleur: Module d’extension, Entrées analogiques (AI) [pc]: 8, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

080Z0008

Module E/S, AK-XM 102A

Module E/S, Type: AK-XM 102A, Type de contrôleur: Module d’extension, Entrées numériques (DI) [pc]: 8, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

080Z0010

Module E/S, AK-XM 205A

Fonction: Entrées analogiques, sorties digitales, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080Z0011

Module E/S, AK-XM 204A

Fonction: Sorties numériques, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080Z0013

Module E/S, AK-XM 102B

Fonction: Entrées digitales, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

080Z0017

Module E/S, AK-XM 205B

Fonction: Entrées analogiques, sorties digitales, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080Z0018

Module E/S, AK-XM 204B

Fonction: Sorties numériques, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080Z0020

Module E/S, AK-XM 107A

Fonction: Entrées digitales, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

080Z0022

Module E/S, AK-XM 208B

Fonction: Sorties de vanne (4x), Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de contrôleur: Module d’extension, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

080Z0023

Module E/S, AK-XM 208C

Fonction: 8AI, 4 Sortie vanne pas-à-pas, Type de contrôleur: Module d’extension, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 12

Afficher: