Module E/S, AK-XM 102B

080Z0013

Fonction: Entrées digitales, Type de communication: AK2 LOCAL BUS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 16

Détails du produit

Poids brut 357 Gram
Poids Net 200 Gram
Volume 2.5 Liter
Numéro EAN 5702428078726

 

Accessoires produit Electron. control accessories
Affichage avant Non
CE evaluated Yes
Consommation électrique [VA] 1 VA
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 16 Qté
Entrées numériques (DI) [pc] 8 Qté
Equip. Blocs euro
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Entrées digitales
Groupe de produits I/O and communication modules
Homologation C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
UR
Maintenable Non
Nom du produit Module E/S
PFAS content [Yes/No] No
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Renseignements complémentaires High voltage
Substances de la liste candidate REACH No
Type AK-XM 102B
Type de communication AK2 LOCAL BUS
Type de contrôleur Module d’extension
Zone d'application Entrées et sorties supplémentaires

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality