Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
21 produit(s) trouvé(s)
Thermostat, B0
Type: B0, Utilisé pour produits: Congélateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 7.1, Température de déclenchement haute [°C]: -2, Enclenchement à froid [°C]: 1, Coupure à froid [°C]: -9.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1300
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 3.5, Température de déclenchement haute [°C]: -3, Enclenchement à froid [°C]: -4.5, Coupure à froid [°C]: -11.8, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B0
Type: B0, Température d'enclenchement haute [°C]: -17, Température de déclenchement haute [°C]: -23, Enclenchement à froid [°C]: -23, Coupure à froid [°C]: -30, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 15.2, Température de déclenchement haute [°C]: 9, Enclenchement à froid [°C]: 8, Coupure à froid [°C]: 0.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 10.5, Température de déclenchement haute [°C]: 5, Enclenchement à froid [°C]: 3, Coupure à froid [°C]: -4.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Réfrigérateurs, Température d'enclenchement haute [°C]: 2.5, Température de déclenchement haute [°C]: -5, Enclenchement à froid [°C]: -13.5, Coupure à froid [°C]: -24.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 1200
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Congélateurs de crèmes glacées, Température d'enclenchement haute [°C]: -7.5, Température de déclenchement haute [°C]: -15, Enclenchement à froid [°C]: -22, Coupure à froid [°C]: -33.1, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000
Thermostat, B0
Type: B0, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Refroidisseurs de boissons, Température d'enclenchement haute [°C]: 10.5, Température de déclenchement haute [°C]: 5.2, Enclenchement à froid [°C]: -1, Coupure à froid [°C]: -8.5, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000
Thermostat, B045
Température d'enclenchement haute [°C]: 7, Température de déclenchement haute [°C]: -3, Longueur du tube capillaire [mm]: 1000
Thermostat, B20
Type: B20, Désignation du modèle: Thermostat standard, Utilisé pour produits: Congélateurs avec alarme(s) active(s), Température d'enclenchement haute [°C]: -10, Température de déclenchement haute [°C]: -17, Coupure à froid [°C]: -34.7, Coupure à froid [°C]: -34.7, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000