Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
9 produit(s) trouvé(s)
Vanne d’inversion, DSV 1, Branche soudée
Type raccordement Entrée: Branche soudée, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4
Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage
Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4
Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage
Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4
Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage
Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4
Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage
Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage
Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1
Vanne d’inversion, DSV 2, Bride de soudage
Type raccordement Entrée: Bride de soudage, Type de Sortie: G, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 32, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1 1/4
Vanne d’inversion, DSV 10, Raccords à souder ND15
Type raccordement Entrée: Raccords à souder ND15, Type de Sortie: G, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 3/4
Vanne d’inversion, DSV 10, NPT 3/4
Type raccordement Entrée: NPT 3/4, Type de Sortie: NPT 1/2, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2