Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
110 produit(s) trouvé(s)
Dimension entrée [mm]: 6.00, Type raccordement Entrée: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Type de Sortie: FLARE, indicateur d'humidité: Voyant I, Raccord d'entrée int./ext.: Externe
Type raccordement Entrée: FLARE, Entrée [in]: 3/8 in, Type de Sortie: FLARE, Taille Sortie [in]: 3/8 in, indicateur d'humidité: Voyant I, Raccord d'entrée int./ext.: Externe
Type raccordement Entrée: FLARE, Entrée [in]: 1/2 in, Type de Sortie: FLARE, Taille Sortie [in]: 1/2 in, indicateur d'humidité: Voyant I, Raccord d'entrée int./ext.: Externe
Dimension entrée [mm]: 6.00, Type raccordement Entrée: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Type de Sortie: FLARE, indicateur d'humidité: Voyant I, Raccord d'entrée int./ext.: Interne
Type raccordement Entrée: FLARE, Entrée [in]: 1/2 in, Type de Sortie: FLARE, Taille Sortie [in]: 1/2 in, indicateur d'humidité: Voyant I, Raccord d'entrée int./ext.: Interne