Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
11 produit(s) trouvé(s)
Voyant liquide à emboîtement, SGR, 3/4, G
Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: G, Taille de la connexion: 3/4
Voyant liquide à emboîtement, SGRN, 1/2, G
Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: G, Taille de la connexion: 1/2
Voyant liquide à emboîtement, SGRN, M24 x 1, M
Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1
Voyant liquide à emboîtement, SGRH, M20 x 1.5, M
Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M20 x 1.5
Voyant liquide à emboîtement, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 1/2"
Voyant liquide à emboîtement, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Type de raccord: G, Taille de la connexion: 3/4
Voyant liquide à emboîtement, SGP 3/4 RX, 3/4", NPT
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 3/4"
Voyant liquide à emboîtement, SGP 1/2 RN, 1/2", NPT
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 1/2"
Voyant liquide à emboîtement, SGP 24 RX, M24 x 1, M
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1
Voyant liquide à emboîtement, SGP 24 RN
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, indicateur d'humidité: Voyant N, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1