Voyant liquide à emboîtement, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT

014L0002

Pression d’utilisation max. [bar]: 52, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: NPT, Taille de la connexion: 1/2"

Détails du produit

Poids brut 0.078 Kilogram
Poids Net 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
Numéro EAN 5702428818933

 

Accessoires produit Non
Approbation du nom du fichier RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Connexion standard ANSI/ASME B1.20.1
Dimension du raccord [in] 1/2 in
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 19 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flotteur [pc] 3 Qté
Fluides R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes homologués UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Fluides frigorigènes sans huile R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Groupe de produits Sight glasses
Homologation Homologué C UL US
indicateur d'humidité Sans voyant
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom de l'approbation UL RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produit Voyant liquide à emboîtement
Nº de dossier SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 1/2"
Type SGP 1/2 RX
Type de raccord NPT
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality