Voyant liquide à emboîtement, SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Pression d’utilisation max. [bar]: 52, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1

Détails du produit

Poids brut 0.079 Kilogram
Poids Net 0.079 Kilogram
Volume 0.028 Liter
Numéro EAN 5702428818964

 

Accessoires produit Sight glass accessories
Application SGS M24 x 1
Approbation du nom du fichier RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 80 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluides R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Groupe de produits Sight glasses
Homologation Homologué C UL US
EAC
indicateur d'humidité Sans voyant
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Matériau du raccord Laiton
Nom de l'approbation UL RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produit Voyant liquide à emboîtement
Nº de dossier SCIP 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Pièces inclues Joint
Plage de température [°C] [Max.] 80 °C
Plage de température [°C] [Min.] -50 °C
Plage de température [°F] [max.] 175 °F
Plage de température [°F] [min.] -58 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion M24 x 1
Type SGP 24 RX
Type de raccord M
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality