Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
You are at the {0} store.
136 produit(s) trouvé(s)
VF3 PN16 100/145 3 voies à siège avec bride
VFG 33, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, Bride
VFG33 PN16 25/8 3 voies, à bride aller/ret.
VFG 33, PN 16, DN 40, 20.00 m³/h, Bride
VFG33 PN16 40/20 3 voies, à bride aller/ret.
VFG 33, PN 16, DN 50, 32.00 m³/h, Bride
VFG33 PN16 50/32 3 voies, à bride aller/ret.
VFG 33, PN 16, DN 65, 50.00 m³/h, Bride
VFG33 PN16 65/50 3 voies, à bride aller/ret.
VFG 33, PN 16, DN 100, 125.00 m³/h, Bride
VFG33 PN16 100/125 3 voies, à bride aller/ret.
VFG 33, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, Bride
VFG33 PN25 25/8 3 voies, à bride aller/ret.
VFG 33, PN 25, DN 125, 160.00 m³/h, Bride
VFG33 PN25 125/160 3 voies, à bride aller/ret.
VF3 PN16 125/220 3 voies à siège avec bride
VF 3 PN16 150/320 3 voies, à siège, à bride
Afficher: