VF3 PN16 125/220 3 voies à siège avec bride

065B3125

VF3 PN16 125/220 3 voies à siège avec bride

Détails du produit

Poids brut 64.6 Kilogram
Poids Net 59.1 Kilogram
Volume 107.502 Liter
Numéro EAN 5702421509647

 

Application Chauffage et refroidissement
Application de remplacement VSP Chauffage urbain
Caractéristique du débit Pourcentage égal
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 40 mm
Description VF3 PN16 125/220 3 voies à siège avec bride
Diamètre [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Vanne de mélange
Groupe de produits Other valves
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Matériau du cône de vanne GGG 40
Matériau du joint du presse-étoupe PFTE
Nom du produit dans le dossier SCIP VF 3 PN16 125/220 3-WAY SEATED FLANGE
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP 67e0bbf8-a09e-47f4-ae81-b581338b58f6
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 10
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 3 bar
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 100:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 200 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type VF 3
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 220 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality