VF3 PN16 100/145 3 voies à siège avec bride

065B1685

VF3 PN16 100/145 3 voies à siège avec bride

Détails du produit

Poids brut 38.6 Kilogram
Poids Net 38.6 Kilogram
Volume 91.2 Liter
Numéro EAN 5702421510933

 

Application Chauffage et refroidissement
Application de remplacement VSP Chauffage urbain
Caractéristique du débit Pourcentage égal
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 30 mm
Description VF3 PN16 100/145 3 voies à siège avec bride
Diamètre [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.4
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 50 %
Fonction Vanne de mélange
Groupe de produits Other valves
Matériau de la tige de vanne Acier inoxydable
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Bronze rouge CuSn5Zn5Pb5 (Rg 6)
Matériau du joint du presse-étoupe EPDM
Nom du produit dans le dossier SCIP VF 3 PN16 100/145 3-WAY SEATED FLANGE
Nombre d’orifices 3
Nº de dossier SCIP 857da2cb-c3e1-4a88-9684-c1ee12d216c4
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
PN de remplacement VSP 10
Pression différentielle de fermeture (répartition) [bar] [Max.] 0.6 bar
Pression différentielle d’ouverture (mélange) [bar] [Max.] 1.5 bar
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Ratio de régulation 100:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type VF 3
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 145 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality