VZ 2 PN16 15/0,25 Prolazni plosnati kraj s dosjedom

065Z5310

VZ 2 PN16 15/0,25 Prolazni plosnati kraj s dosjedom

Product details

Bruto težina 0.385 Kilogram
Neto težina 0.38 Kilogram
Volumen 0.338 Liter
EAN 5702421526484

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Application alternative VSP Hot water
Broj priključnih mjesta 2
Brtveni materijal za kućište brtvenice EPDM
Connection size G 1/2
Connection types External Thread
Contain batteries No
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Description VZ 2 PN16 15/0,25 2-way seated flat end
Differential pressure range [bar] [Max] 3.5 bar
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hod [mm] 5.5 mm
Karakteristika protoka Logaritamsko
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.25 m³/h
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik
Materijal stošca ventila Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tijela ventila Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nazivni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternative VSP 10
Primjena Grijanje i hlađenje
Product Group Other valves
Promjer [mm] 15 mm
REACH Candidate List substances 0.1 No
Regulacijski omjer 50:1
Spindle position A-AB: Normally closed
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Type VZ 2
Valve seat material DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Verzija ugradnje slobodno

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality