Rozvodná jednotka SG – VX-F

145H0785

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.35 Kilogram
Čistá hmotnost 8.1 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424689278

 

Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 5 loops - For EvoFlat VX-Fv
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 5
Produktová skupina Distribution units
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Typ Distribution unit SG – VX-F
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Right
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení No controller

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality