Thermostat, MBC 8100

061B810366

Temperaturbereich [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP65

Produktdetails

Bruttogewicht 0.732 Kilogram
Gewicht netto 0.362 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423218738

 

Anschluss für Tauchhülse / Anschlussschlauch M 18 x 1.5
Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 3/4 in
Armierung Ja
Ausrüstung Armiertes Rohr
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz (FS) [K] 4 K
Differenz Typ Fest (max. Wert)
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss DIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Fernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Füllungsart Adsorption
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 200 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-Dossier Produktname MBC 8100 8000 Temperature Switch
Spezifik. Schlüssel 2231-1A02000
Tauchhülsenlänge [in] 2 9/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 65 mm
Temperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 122 °F
Typ MBC 8100
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality