Druckschalter, MBC 5100

061B000566

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

Produktdetails

Bruttogewicht 0.296 Kilogram
Gewicht netto 0.252 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423218509

 

Bemerkungen zum Druckanschluss Mit Flansch
Berstdruck [bar] 30 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei max. Bereichseinstellung [bar] 0.45 bar
Diff. bei min. Bereichseinstellung [bar] 0.3 bar
Druck (außen/ innen) INNEN
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
Elektr. Anschluss Standard EN 175301-803-A
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss DIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) INNEN
EU RoHS compliance Out of scope
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Max. Prüfdruck [bar] Pe 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 218 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 15 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 220 psig
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Druckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.] 1 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.] -0.2 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.] 0.1 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.] -0.02 MPa
Schutzart IP65
SCIP-Dossier Nr. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-Dossier Produktname MBC 5100 5000 Pressure Switch
Spezifik. Schlüssel 1011-1DB04
Typ MBC 5100
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality