Mehr anzeigen
Druckschalter

Zeigt 278 Produkt(e)

017-140066

Druckschalter, RT200

Regelbereich [bar] Pe: 0.2 - 6, Differenz [bar]: 0.25 - 1.2, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017-140166

Druckschalter, RT116

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017-140266

Druckschalter, RT112

Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7

017-140666

Druckschalter, RT116

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT Gold, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017-140766

Druckschalter, RT121

Regelbereich [bar] Pe: -1 - 0, Differenz [bar]: 0.09 - 0.4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7

017-140866

Druckschalter, RT5

Regelbereich [bar] Pe: 4 - 17, Differenz [bar]: 1.2 - 4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017-140966

Druckschalter, RT110

Regelbereich [bar] Pe: 0.2 - 3, Differenz [bar]: 0.08 - 0.25, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7

017-141566

Druckschalter, RT112

Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.07 - 0.16, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7

017-141666

Druckschalter, RT116

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 0.33 - 1.3, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 22

017-141866

Druckschalter, RT121

Regelbereich [bar] Pe: -1 - 0, Differenz [bar]: 0.09 - 0.4, Kontakt-Funktion: SPDT, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 3/8, Druck (außen/ innen): Außen, Schutzart: IP66, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 7

Ansicht: