Mehr anzeigen
MBC 5000 / MBC 5100

Zeigt 76 Produkt(e)

061B000066

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 10, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B000166

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 30, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45

061B000266

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 10, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B000366

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 30, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45

061B000466

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B000566

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 1, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B000666

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B000766

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B000966

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 1, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

061B001066

Druckschalter, MBC 5100

Regelbereich [bar] Pe: -0.2 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 15

Ansicht: