Zeigt 48 Produkt(e)
Accessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS
Accessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560
Tauchhülse, AKS 120
Schutzrohrdurchmesser [mm]: 7.0, Prozessanschlusstyp: Ø, 22, Schutzschlauchmaterial: Stainless steel
AKS 120, NPT
Schutzschlauchmaterial: Stainless steel, Schutzrohrdurchmesser [mm]: 7.0, Prozessanschlusstyp: NPT, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 18
Temperaturfühler, AKS 25 W4
Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11
MBT 152, 80 mm, MBT 152-001-0080-00-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter, Eingesetzt für Produkt: MBT 5252
MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter, Eingesetzt für Produkt: MBT 5252
MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter, Eingesetzt für Produkt: MBT 5252
MBT 152, 200 mm, MBT 152-001-0200-00-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter, Eingesetzt für Produkt: MBT 5252
Temperaturfühler, MBT 156, 200 mm, MBT 156-B01-200-0-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Typ B, Elektr. Anschlussgröße: 3 Klemmen, Eingesetzt für Produkt: MBT 5116
Temperaturfühler, MBT 156, 80 mm, MBT 156-S01-080-0-0000
Temperaturbereich [°C]: -50 - 600, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Slim-Line, Elektr. Anschlussgröße: 3 Klemmen, Eingesetzt für Produkt: MBT 5116