Tauchhülse, MBT 120

084Z3076

Schutzrohrdurchmesser [mm]: 11.0, Einsatzlänge [mm]: 100, Prozessanschlusstyp: G, 1/2, Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Eingesetzt für Produkt: MBT 3560, MBT 5560

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 Kilogram
Gewicht netto 0.108 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423227389

 

Adapter, Typ G
Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp G
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt MBT 3560, MBT 5560
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 3.94 in
Einsatzlänge [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innengewinde 1/2
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktname Tauchhülse
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/2
Prozessanschlussmaterial AISI 316 Ti
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.433 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 11 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
Standardmäßiger Anschluss ISO 228
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ MBT 120
Typenbezeichnung MBT 120-630-100-C
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality