MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

084Z4305

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter, Eingesetzt für Produkt: MBT 5252

产品详情

Bruttogewicht 0.057 Kilogram
Gewicht netto 0.055 Kilogram
Volume 0.413 Liter
EAN 5702423154890

 

Anzahl der Klemmen [Stck.] 3 pc
Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt MBT 5252
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 5.91 in
Einsatzlänge [mm] 150 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
Halslänge [in] 1.97 in
Halslänge [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Accessories, sensors
Produktname Temperature sensor insert
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Schutzart IP00
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6 mm
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 152
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 152-001-0150-00-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality