Zeigt 16 Produkt(e)

084Z2032

MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Messumf.typ: Galv. isoliert, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Temperaturbereich [°C]: -180 - 1372, Austritt Signal: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Messumf.typ: Standard, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Messumf.typ: Standard, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Messumf.typ: Standard, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Messumf.typ: Standard, hoher Deckel, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z6207

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Messumf.typ: Standard, hoher Deckel, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Messumf.typ: STANDARD EEX, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

084Z8117

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Messumf.typ: Standard im Karton, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Temperaturbereich [°C]: -200 - 850, Austritt Signal: 4 - 20

Ansicht: