MBT 9110, 0 °C - 600 °C

084Z6207

Transm. typ: Standard, högt lock, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Utgångssign.: 4 - 20

Produktdetails

Bruttovikt 0.144 Kilogram
Nettovikt 0.115 Kilogram
Volym 0.553 Liter
EAN 5702423133864

 

Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 600 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 1112 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschlussgröße 2 Klemmen
Elektrischer Anschluss Ausgang 2 Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
In scope of WEEE Yes
Max. Umgebungstemperatur [°C] 85 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 185 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Messumf.typ Standard, hoher Deckel
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperature transmitter
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
Schutzart IP54
SCIP-Dossier Nr. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP-Dossier Produktname MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 850 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -200 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 1562 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -328 °F
Typ MBT 9110
Typ Fühlerelement Pt
Typbeteckning MBT 9110-000B-A160

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality