MBT 9110, 0 °C - 650 °C

084Z2032

Messumf.typ: Galv. isoliert, Thermoelement: 1 x NiCr-Ni, Typ K, Temperaturbereich [°C]: -180 - 1372, Austritt Signal: 4 - 20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.074 Kilogram
Gewicht netto 0.043 Kilogram
Volume 0.556 Liter
EAN 5702423288236

 

Ausgangssignal [mA] [max.] 20 mA
Ausgangssignal [mA] [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einstellbereich Messumformer [°C] [max.] 650 °C
Einstellbereich Messumformer [°C] [min.] 0 °C
Einstellbereich Messumformer [°F] [max.] 1202 °F
Einstellbereich Messumformer [°F] [min.] 32 °F
Elektr. Anschlussgröße 2 Klemmen
Elektrischer Anschluss Ausgang 2 Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 140 °F
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Messumf.typ Galv. isoliert
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperature transmitter
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Nr. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP-Dossier Produktname MBT 5111/5114
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperaturbereich [°C] [max.] 1372 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -180 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 2502 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -292 °F
Thermoelement 1 x NiCr-Ni, Typ K
Typ MBT 9110
Typenbezeichnung MBT 9110-005A-H165
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality