Zeigt 265 Produkt(e)
Adapterplatte, 338x279mm
Mit der Adapterplatte können Sie einen VLT® 3000 durch einen Frequenzumrichter ersetzen, ohne neue Löcher für den Frequenzumrichter bohren zu müssen. Hierdurch gestaltet sich der Austausch eines VLT® 3000 einfach und schnell, und da kein Bohren notwendig ist, bilden sich keine Späne, die die elektrischen Komponenten beschädigen können.
Es ist möglich, anstelle eines VLT® 3000 einen oder zwei Frequenzumrichter an der gleichen Stelle zu installieren. Alternativ kann auch ein Frequenzumrichter mit einer C-Option in voller Größe installiert werden (z.B. MCO305).
Die folgende Variante des VLT® 3000 kann auf der Adapterplatte 130B0056 installiert werden:
IP00/21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 ohne Bremse
Adapterplatte, 415x279mm
Mit der Adapterplatte können Sie einen VLT® 3000 durch einen Frequenzumrichter ersetzen, ohne neue Löcher für den Frequenzumrichter bohren zu müssen. Hierdurch gestaltet sich der Austausch eines VLT® 3000 einfach und schnell, und da kein Bohren notwendig ist, bilden sich keine Späne, die die elektrischen Komponenten beschädigen können.
Es ist möglich, anstelle eines VLT® 3000 einen Frequenzumrichter mit oder ohne C-Option an der gleichen Stelle zu installieren.
Die folgende Variante des VLT® 3000 kann auf der Adapterplatte 130B0058 installiert werden:
IP20: 220/380/500Volt VLT3002-3004 mit Bremse, 380/500Volt VLT3006-3008 ohne Bremse
IP21: 220/380/500Volt VLT3002-3004 mit Bremse, 380/500Volt VLT3006-3008 ohne Bremse
IP54: 220Volt VLT3002-3004 ohne Bremse, 220Volt VLT3004 mit Bremse, 380/500Volt VLT3002-3004 mit Bremse, 380/500Volt VLT3002-3006 ohne Bremse
Adapterplatte, 395x90mm
Adapterplatte zum Austausch von
VLT®5001-5003 200-240V
VLT®5001-5005 380-500V
VLT®6002-6003 200-240V
VLT®6002-6005 380-460V
Buchform IP20 mit
HxB 395x90mm
Adapterplatte, 395x130mm
Mechanische Adapterplatte (Retrofit) für
VLT5004-5006 200-240V
VLT5006-5011 380-500V
VLT6004-6005 200-240V
VLT6006-6011 380-480V
in Buchform IP20
HxB 395x130mm
Adapterplatte, 395x220mm
Adapterplatte zum Austausch von
VLT®5001-5006 200-240V
VLT®5001-50011 380-500V
VLT®5001-5011 550-600V
VLT®6002-6005 200-240V
VLT®6002-6011 380-460V
VLT®8006-8011 380-460V
VLT®8002-8011 525-690V
Compact IP20 mit
VLT®AutomationDrive FC300
Durchsteckrahmen Einbausatz A5
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.