Adapterplatte, 395 x 220 mm

130B0185

Adapterplatte zum Austausch von
VLT®5001-5006 200-240V
VLT®5001-50011 380-500V
VLT®5001-5011 550-600V
VLT®6002-6005 200-240V
VLT®6002-6011 380-460V
VLT®8006-8011 380-460V
VLT®8002-8011 525-690V

Compact IP20 mit
VLT®AutomationDrive FC300

Produktdetails

Bruttogewicht 1.5 kg
Gewicht netto 1.27 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

Serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Baugröße A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Baugröße A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Baugröße A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Baugröße A2
A3

Options

Options Adapter category options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality