Durchsteckrahmen Einbausatz A5

130B1028

Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.

Produktdetails

Bruttogewicht 3.265 kg
Gewicht netto 2.414 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612376

ACCESSORIES for FC-321

Baugröße A5
Serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Baugröße A5
Enclosure (P55) IP55/Type 12 + Rückwand
(C55) IP55/ Type 12
(E55) IP55/Type 12
(Y55) IP55/TYPE 12 m. Rückwand

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Baugröße A5
Enclosure (P55) IP55/Type 12 + Rückwand
(C55) IP55/ Type 12
(E55) IP55/Type 12
(Y55) IP55/TYPE 12 m. Rückwand

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Baugröße A5

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Baugröße A5

Options

Options Enclosure related options

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality