Zeigt 112 Produkt(e)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
2,4A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
4,0A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
7,2A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
12,5A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
16A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe03
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
31A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe04
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
43A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe05
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
73A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe06
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
106A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe07
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
170A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe08
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel