OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
132H5063
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
12,5A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe02
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Typbezeichnung:
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Der Sinusfilter stellt eine sinusförmige Motorspannung zwischen denPhasen sicher. Der Filter reduziert die Beanspruchung derMotorisolierung und die Taktfrequenzgeräusche. Außerdem ermöglicht erdie Verwendung nicht abgeschirmter Motorkabel. Kompatibel mitiC7-Frequenzumrichtern.