OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5068

Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500VAC
106A, 70Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe07
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 102.3 Kilogram
Gewicht netto 81.8 Kilogram
Volume 336 Liter
EAN 5714853340835

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktziel -S Frequenzumrichter
Kühlmethode -AN Luftkühlung, passiv
Spannungsklasse -25 200–500VAC
Nennstrom -106A 106A
Nennfrequenz -070 70Hz
Thermischer Schutz -TX Keine
Schutzart -E00 IP00/Offen
Baugröße S1C07 Sinusfilter IP00 Größe07
Typencode Teil 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Verkaufscode Teil1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Calculated Gross Weight [kg] 102.3
Calculated Net Weight [kg] 81.8
Modellcode 01 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Options ACFRO Filter related options

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality