Zeigt 59 Produkt(e)
7DP-038550-000052367
NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 385 Ampere,IP00
Grafiktafel
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: Keine Karte
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: ProfibusDPV1 m Schraubverb.
Manual: Englisch (English)
Baugröße 61 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-270060-000053296
NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 2700 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 3 RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-414050-000059459
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 4140 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-414050-000059479
NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 4140 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-234060-000060154
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 2340 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-234060-000060166
NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 2340 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-414050-000061606
NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 4140 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: (EC)EtherCAT-Feldbus
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-310060-000063248
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 3100 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-212060-000063395
NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 2120 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
7DP-310060-000063340
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 3100 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel