7DP-310060-000063340

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 3100 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
B Slot: 6 programmierbar DI/DO

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

Produktdetails

Bruttogewicht 361 kg
Gewicht netto 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853891399

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 3100 3100 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSNT Ohne Verpackung
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A8 OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
Erweiterungssteckplatz B B1 6 programmierbar DI/DO
Erweiterungssteckplatz C D7 Netzspannungsmessung
Erweiterungssteckplatz D B1 6 programierbare DI/DO
Erweiterungssteckplatz E E5 ProfibusDPV1 m SUB-D(D9)-Verb.
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +MASG Grid Converter-Lizenz
Anwendung +ARFIFF03 Anw-sw FIFF03 NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC2 Zwei Sätze von Produktkennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung +GALR Lloyds Register
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße DH64 2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Sub family identification +SPXE (+SPXE)Unterkonfig für ExtDeli
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-310060
Typencode Teil 2 -000063340
Vertriebstext DH6431006-0T
Modellcode 01 NXP31006-A0T0IWG-
Modellcode 02 A8B1D7B1E5
Modellcode 03 +MASG
Modellcode 04 +ARFIFF03+GSNT
Modellcode 05 +GALR
Modellcode 06 +LPC2+SPXE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 360
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 361
Abmessungen B x H x T in mm SEE DRAWING
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-310060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality