NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L5368

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC 4140 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 361 Kilogram
Gewicht netto 360 Kilogram
EAN 5714853448661

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 4140 4140 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 2RO(NO/NC)
Option Slot C D7 Netzspannungsmessung
Option Slot D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +MASG Grid Converter-Lizenz
Anwendung +ARFIFF03 Grid Converter NXA,NXI,NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße DH64 2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-414050
Typencode Teil 2 -000059459
Vertriebstext DH6441405-0T DH6441405-0T
Modellcode 01 NXP41405-A0T0IWG-
Modellcode 02 A1A2D700E9
Modellcode 03 +MASG
Modellcode 04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Abmessungen B x H x T in mm SEE DRAWING SEE DRAWING
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode 7DP-414050 7DP-414050
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Salescode part 2 A1A2D700E9
STAT NO 02880
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801 D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality