Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032H8099

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.118 Kilogram
Gewicht netto 0.116 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423053919

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/4
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 5/64 in
Antriebsgröße 9 mm
Anwendungsgebiet Geschlossenes System
Anzahl Wege 3/2
Anzeiger Durchflussrichtung A-P-R eingraviert
Betrieb Direktgesteuert
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 0.09 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 8 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 116 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 1.8 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 0.08 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 20 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 12 bar
Max. Prüfdruck [psig] 174 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 8 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 116 psig
Mediaempfehlungen Oil,Comp.Air,Vacuum
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 16 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 10 ms
SCIP-Dossier Nr. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP-Dossier Produktname EV310A - solenoid valve
Spezifik. Schlüssel EV310A 1.8B G 14F NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb A
Stellantriebsgröße [in.] 0.35 in
Stellantriebssystem [mm] 9 mm
Teile Programmname EV310A
Typ EV310A
Typenbezeichnung EV310A 1.8
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 10 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality