Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR

032U8363

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.908 Kilogram
Gewicht netto 0.846 Kilogram
Volume 0.85 Liter
EAN 5702423164134

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/4 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Application Offenes System
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Cv-Wert [gal/min] 9.25 gal/min
Dichtungsm. NBR
Differenzdruck [bar] [max.] 35 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 508 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 20 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fluid-Gruppe 1
Funktion NO
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 8 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 50 bar
Max. Prüfdruck [psig] 725 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 508 psig
Mediaempfehlungen Druckluft
Mediatoleranzberichte Luft mit/ohne Mineralöl
Luft mit/ohne synthetisches Öl
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Spezifik. Schlüssel EV224B 20B G 34N NO000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Typ EV224B
Typenbezeichnung EV224B 20
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung DNVGL-CG-0339
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality