Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 3.154 Kilogram
Gewicht netto 2.805 Kilogram
Volume 3.374 Liter
EAN 5702423124480

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1 1/2
Anschlussmaterial Edelstahl
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1 1/2 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 27.7 gal/min
Dichtungsm. FKM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.3 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.35 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion NC
In scope of WEEE Yes
Kv-Wert [m³/h] 24 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 140 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Technical & Soft Water
Mediatoleranzberichte Aggressive Medien
Kontaminiertes Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] 0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] 32 °F
Menge je Verpackungseinheit 6 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 4000 ms
Spezifik. Schlüssel EV222B 40SS G 112F NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV222B
Typ EV222B
Typenbezeichnung EV222B 40
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung CE
PED
UKCA
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 1500 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality