Электромагнитный клапан, EV220T, Функция: НЗ, NES, 3/4, 4.000 м³/ч, EPDM

042U8135

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Сертификация: WRAS, Материал корпуса: Полимер, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Detalles del producto

Масса брутто 0.632 Kilogram
Вес нетто 0.304 Kilogram
Volume 1.295 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428989442

 

Application Abierto
China RoHS compliance Out of scope
Clave de especificación EV220T 14P NES34 E NC000
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fracción de tamaño del orificio [in] 4/16 in
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Material de sellado EPDM
N.° de expediente SCIP 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EV220T- solenoid valve
Número de vias 2/2
Presión de prueba máx. [psig] 290 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0.3 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145.038 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 4.351 psi
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador 0.35 in
Tamaño actuador Clip de 9mm en T
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 14 mm
Temp. amb. máx. [°C] 50 °C
Temp. amb. máx. [°F] 122 °F
Tipo EV220T
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 400 мс
Время полного открытия, вода [мс] 100 мс
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] 0 °C
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 4.6 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 4 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 12 шт
Комплектующее к EV220T
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Полимер
Материал соединения Полимер
Обозначение типа EV220T 14
Поток Однонаправл.
Привод T
Привод системы 9 мм
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Water & Brine
Сертификация WRAS
Соединение внутр./внешн. Внешн.
Тип присоединения NES
Функция НЗ

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality