Insertion temperature sensors

Zeigt 319 Produkt(e)

084Z0157

Temperaturfühler, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: TypB, Elektr. Anschlussgröße: Pg 16

084Z2012

Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2013

Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2014

Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2018

Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2019

Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

084Z2021

Temperaturfühler, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Temperaturbereich [°C]: -50 - 300, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: Kabel, Elektr. Anschlussgröße: 2 Leiter

084Z2042

Temperaturfühler, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin

084Z2043

Temperaturfühler, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

084Z2044

Temperaturfühler, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2

Temperaturbereich [°C]: -50 - 200, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektr. Anschlussgröße: Pg 11

Ansicht: