Temperaturfühler, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 1000, Schutzschlauchmaterial: Brass, Elektrischer Anschluss: Deutsch DT04, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 Kilogram
Gewicht netto 0.029 Kilogram
Volume 0.027 Liter
EAN 5702423286416

 

Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 1.1 in
Einsatzlänge [mm] 28 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Anschlüsse
Elektrischer Anschluss Deutsch DT04
Elektrischer Anschluss - Zusatzinformationen Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 228-1-A
Prozessanschlussgröße 1/4
Prozessanschlussmaterial Messing
Prozessanschlusstyp G
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.165 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 4.2 mm
Schutzschlauchmaterial Brass
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3270-02000-028-C0C00-000
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality