Temperaturfühler, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z2014

Temperaturbereich [°C]: -50 - 150, Typ Fühlerelement: Pt, Widerstand Fühlerelement [Ohm]: 100, Schutzschlauchmaterial: AISI 316 Ti, Elektrischer Anschluss: AMP Junior Power Timer, Elektr. Anschlussgröße: 2 Anschlüsse

Produktdetails

Bruttogewicht 0.024 Kilogram
Gewicht netto 0.023 Kilogram
Volume 0.013 Liter
EAN 5702423286423

 

Anschlussmaterial AISI 316 Ti
Anschlusstyp M
Austritt Sign. Ohm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Einsatz, Typ Fest
Einsatzlänge [in] 0.945 in
Einsatzlänge [mm] 24 mm
Elektr. Anschlussgröße 2 Anschlüsse
Elektrischer Anschluss AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Fühlereinsatz Fest
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabeltyp N/A
Max. Umgebungstemperatur [°C] 125 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 257 °F
Menge je Verpackungseinheit 40 pc
Produktgruppe Sensors
Produktname Temperaturfühler
Prozessanschluss Male/Female Außen
Prozessanschluss Standard ISO 965
Prozessanschlussgröße 10x1
Prozessanschlussmaterial Edelstahl
Prozessanschlusstyp M
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
Schutzrohrdurchmesser [in] 0.24 in
Schutzrohrdurchmesser [mm] 6.1 mm
Schutzschlauchmaterial AISI 316 Ti
SCIP-Dossier Nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP-Dossier Produktname MBT 3270/5270
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ MBT 3270
Typ Fühlerelement Pt
Typenbezeichnung MBT 3270-00001-024-30300-000
Verpackungseinheit Multi-Pack
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 100

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality