Thermostat, KP61

060L110466

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP30

Produktdetails

Bruttogewicht 0.52 Kilogram
Gewicht netto 0.456 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5702428014519

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 196 7/8 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] 2 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] 2 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] 6 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] 6 °C
Differenz Typ Fest
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühler, Typ Kapillarrohrfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 1/10 x 19 5/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 2.5 x 500 mm
Füllungsart Dampf
Kapillarrohrlänge [mm] 5000 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 120 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 248 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Manuell Min.
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Temperaturbereich [°C] [max.] 15 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 59 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Typ KP61
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality