Inclination position sensors

Mehr anzeigen
Inclination position sensors

Zeigt 29 Produkt(e)

098G2501

Neigungspositionssensor, DST X710, 85 °

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: AO085000HC10 0033X00

098G2502

Neigungspositionssensor, DST X710, 85 °

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FO085000LA10L033Y20

098G2506

Neigungspositionssensor, DST X710, 30 °

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: AO030000HC10 0033X00

098G2512

Neigungspositionssensor, DST X710, 30 °, 0 - 10 V

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FO030000HA20 0033X20

098G2513

Neigungspositionssensor, DST X710, 15 °

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: X710-FO015000LA10 0033X02

098G2522

Neigungspositionssensor, DST X710, 360 °

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: FV360000LA10 0033X10

098G2528

Neigungspositionssensor, DST X710, 45 °

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: X710-FO045000HC11 0033X01

098G2529

Neigungspositionssensor, DST X710, 45 °

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: AO045000LA10 0033X00

098G3000

Neigungspositionssensor, DST X720, 180 °

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: MVS360000HC10 0033X00

098G3001

Neigungspositionssensor, DST X720, 180 °

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Achsentyp: Einzel, Spezifik. Schlüssel: MVR360360HC10 0033X00

Ansicht: