Neigungspositionssensor, DST X710, 85 °

098G2501

Elektrischer Anschluss: AMP Superseal, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: AO085000HC10 0033X00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.059 Kilogram
Gewicht netto 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428647076

 

Achsentyp Dual
Austritt Sign. CAN-open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard 282108-1
Elektr. Anschlussgröße 6 pin
Elektrischer Anschluss AMP Superseal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Messbereich1[°] 85 °
Produktgruppe Sensors
Produktname Neigungspositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-Dossier Produktname GIB
Spezifik. Schlüssel AO085000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X710
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality