Neigungspositionssensor, DST X710, 30 °, 0 - 10 V

098G2512

Elektrischer Anschluss: Kabel, Achsentyp: Dual, Spezifik. Schlüssel: FO030000HA20 0033X20

Produktdetails

Bruttogewicht 0.17 Kilogram
Gewicht netto 0.136 Kilogram
Volume 0.699 Liter
EAN 5714279871869

 

Achsentyp Dual
Austritt Sign. 0 - 10 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard KEINE
Elektrischer Anschluss Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kabellänge [m] 2 m
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Messbereich1[°] 30 °
Produktgruppe Sensors
Produktname Neigungspositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP67
SCIP-Dossier Nr. 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP-Dossier Produktname GIB
Spezifik. Schlüssel FO030000HA20 0033X20
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Typ DST X710
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality